製品を公開する
LCD Projector, Portable, PT-LMZ460 Series
LCD Projector, Portable, PT-LMZ460 Series
LCD Projector, Portable, PT-LMZ460 Series
LCD Projector, Portable, PT-LMZ460 Series
LCD Projector, Portable, PT-LMZ460 Series
LCD Projector, Portable, PT-LMZ460 Series

    LCD Projector, Portable, PT-LMZ460 Series

    Google翻訳,

    主な機能

    • いつでもどこでも、楽々投影

    コンパクトで持ち運びやすいボディは、設置も簡単です。クイックスタートアップ、CEC対応HDMI® 、デジタルズームエクステンダー、イメージシフト機能により、高速投影と簡単な調整を実現します。
    -------

    • 効率的、信頼性が高く、費用対効果に優れている

    SOLID SHINEレーザーと再利用可能なECOフィルターにより、メンテナンス間隔が長くなり、効率的な光学エンジンにより、従来のランプ式モデルに比べて消費電力が削減されます。
    -------

    • 明るい光の下でも鮮明な画像を実現する、確かな輝き

    高輝度、ダイナミックコントラスト、高解像度イメージングにより、明るく鮮明で詳細な画像が得られ、明るい教室や会議室でも鮮明で見やすい状態を維持します。

    仕様
    • Projector typeLCD projectors
      Light sourceLaser diodes
      Light output

      PT-LMZ460: 4,600 lm
      PT-LMZ420: 4,200 lm
      PT-LMW460: 4,600 lm
      PT-LMW420: 4,200 lm
      PT-LMX460: 4,600 lm
      PT-LMX420: 4,200 lm

      Light output (Center)PT-LMZ460: 4,800 lm
      PT-LMZ420: 4,500 lm
      PT-LMW460: 4,800 lm
      PT-LMW420: 4,500 lm
      PT-LMX460: 4,800 lm
      PT-LMX420: 4,500 lm
      Resolution

      PT-LMZ460: WUXGA (1920 x 1200 pixels)
      PT-LMZ420: WUXGA (1920 x 1200 pixels)
      PT-LMW460: WXGA (1280 x 800 pixels)
      PT-LMW420: WXGA (1280 x 800 pixels)
      PT-LMX460: XGA (1024 x 768 pixels)
      PT-LMX420: XGA (1024 x 768 pixels)

    技術仕様
    • 固有参照番号lcd_projector_lmz460
    • 製品ファミリPortable
    • 製品グループLCD
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-30
    • 版番号1
    分類
    • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - 表示機器 - プロジェクター