製品を公開する
LCD Projector, Installation, PT-MZ20K Series
LCD Projector, Installation, PT-MZ20K Series
LCD Projector, Installation, PT-MZ20K Series
LCD Projector, Installation, PT-MZ20K Series
LCD Projector, Installation, PT-MZ20K Series
LCD Projector, Installation, PT-MZ20K Series
LCD Projector, Installation, PT-MZ20K Series

    LCD Projector, Installation, PT-MZ20K Series

    Google翻訳,

    主な機能

    • 世界最小・最軽量・最静音の液晶プロジェクター(20,000ルーメン)

    同クラスで世界最小・最軽量・最静音を実現したプロジェクターが登場。わずか23kgの軽量ボディから最大20,000ルーメンの明るさを誇ります。洗練された光学エンジンにより、明るい環境下でも鮮やかな色彩再現と優れた視認性を実現しながら、静音動作も維持します。
    -------

    • 長寿命・省エネ設計でトラブルを最小限に抑えます

    マルチレーザー駆動エンジンとバックアップ入力により、トラブル発生時でも連続投影が可能です。光源やフィルターのメンテナンスは最大20,000時間不要で、高効率な光学システムにより、消費電力を抑えながら優れた輝度を実現します。
    -------

    • 業界初となる、AC 100~240Vで最大20,000ルーメンの光束を実現

    PT-MZ20Kシリーズは、業界初の20,000ルーメンクラスのプロジェクターで、AC100~240V電源でフル輝度を実現します。NFC機能、ET-EMU100超短焦点ズームレンズを含むオプションレンズのサポート、Visual Software Suite(VSS)との互換性により、柔軟な設置とワークフローの統合が簡素化されます。

    仕様
    • Projector typeLCD projectors
      Light sourceLaser diode
      Light output

      PT-MZ20KL: 20,000 lm
      PT-MZ17KL: 16,500 lm
      PT-MZ14KL: 14,000 lm
      PT-MZ11KL: 11,000 lm

      Light output (Center)

      PT-MZ20KL: 21,500 lm
      PT-MZ17KL: 17,700 lm
      PT-MZ14KL: 15,000 lm
      PT-MZ11KL: 11,800 lm

      ResolutionWUXGA (1920 x 1200 pixels)

    技術仕様
    • 固有参照番号lcd_projector_mz20k
    • 製品ファミリInstallation
    • 製品グループLCD
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-30
    • 版番号1
    分類
    • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - 表示機器 - プロジェクター