主な機能
軽量かつコンパクトなこのシリーズは、メインプロジェクターユニットに再生樹脂を使用するなど、環境に配慮した設計により、効率性を向上させ、環境負荷を低減しています。
-------
明るさと色のバランスが取れているため、明るい部屋でも鮮明で彩度の高い画像が得られます。ダイナミックコントラスト、デイライトビューベーシック、ディテールクラリティプロセッサー4により、オフィス、教室、ハイブリッドスペースでの視認性が向上します。
-------
広視野角の会議レイアウトへの対応、姿勢検出機能、オプションの電動レンズ、複数の4K信号およびCEC対応HDMI ™入力により、設置と日常的な操作が簡素化されます。