製品を公開する
LCD Projector, Short Throw, PT-TMZ400 Series
LCD Projector, Short Throw, PT-TMZ400 Series
LCD Projector, Short Throw, PT-TMZ400 Series
LCD Projector, Short Throw, PT-TMZ400 Series
LCD Projector, Short Throw, PT-TMZ400 Series
LCD Projector, Short Throw, PT-TMZ400 Series

    LCD Projector, Short Throw, PT-TMZ400 Series

    Google翻訳,

    主な機能

    • 近距離から瞬時にあらゆる場所に投影

    短焦点投影によりプレゼンターの影を最小限に抑え、コンパクトなボディ、デジタルズームエクステンダー、イメージシフト機能により設置も簡単です。クイックスタートと静音動作で、すぐに使用できます。
    -------

    • 最小限のメンテナンスで高い信頼性を実現

    SOLID SHINEレーザーと再利用可能なECOフィルターにより、メンテナンス間隔が長くなります。効率的な電力消費により、運用コストの削減と環境負荷の低減を実現します。
    -------

    • 鮮明でシャープな画像とテキスト

    高輝度、ダイナミックコントラスト、デイライトビューベーシックにより、明るい部屋でも鮮明な映像を実現します。このシリーズは、適切なネイティブアスペクト比を維持し、文字を鮮明に表示することで視認性を向上させています。

    仕様
    • Projector typeLCD projectors
      Light sourceLaser diodes
      Light output

      PT-TMZ400: 4,000 lm
      PT-TMW380: 3,800 lm
      PT-TMX380: 3,800 lm

      Light output (Center)PT-TMZ400: 4,400 lm
      PT-TMW380: 4,100 lm
      PT-TMX380: 4,100 lm
      Resolution

      PT-TMZ400: WUXGA (1920 x 1200 pixels)
      PT-TMW380: WXGA (1280 x 800 pixels)
      PT-TMX380: XGA (1024 x 768 pixels)

    技術仕様
    • 固有参照番号lcd_projector_tmz400
    • 製品ファミリShort Throw
    • 製品グループLCD
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-30
    • 版番号1
    分類
    • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - 表示機器 - プロジェクター