製品を公開する
LCD Projector, Portable, PT-VMZ82 Series
LCD Projector, Portable, PT-VMZ82 Series
LCD Projector, Portable, PT-VMZ82 Series
LCD Projector, Portable, PT-VMZ82 Series
LCD Projector, Portable, PT-VMZ82 Series
LCD Projector, Portable, PT-VMZ82 Series
LCD Projector, Portable, PT-VMZ82 Series
LCD Projector, Portable, PT-VMZ82 Series
LCD Projector, Portable, PT-VMZ82 Series
LCD Projector, Portable, PT-VMZ82 Series

    LCD Projector, Portable, PT-VMZ82 Series

    Google翻訳,

    主な機能

    • 空間に合わせた鮮明な投影

    コンパクトなボディながら高輝度を実現し、室内照明下でも鮮明な画像を維持します。ダイナミックコントラストにより奥行き感が増し、環境光最適化機能とビビッドグリーンモードが視覚的なインパクトを高めます。
    -------

    • ストレスフリーな設置の柔軟性

    軽量ボディ、1.6倍光学ズーム、V/Hレンズシフト、デジタルズームエクステンダーにより、柔軟な設置が可能です。アングルモニター、グリッド機能、曲面スクリーン補正機能により、セットアップもさらに簡単になります。
    -------

    • 効率的で環境に配慮したデザイン

    エネルギー効率の向上、電力浪費の削減、低メンテナンスにより、持続可能な運用を実現します。本体に再生プラスチックを使用し、包装材にはリサイクル可能な段ボールを採用することで、環境負荷を低減しています。

    仕様
    • Projector typeLCD projectors
      Light sourceLaser diodes
      Light output

      PT-VMZ82: 8,000 lm
      PT-VMZ72: 7,300 lm
      PT-VMZ62: 6,500 lm

      Light output (Center)PT-VMZ82: 8,400 lm
      PT-VMZ72: 7,600 lm
      PT-VMZ62: 6,800 lm
      ResolutionWUXGA (1920 x 1200 pixels)

    技術仕様
    • 固有参照番号lcd_projector_vmz82
    • 製品ファミリPortable
    • 製品グループLCD
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-09-30
    • 版番号1
    分類
    • BIMobjectカテゴリーエレクトロニクス - 表示機器 - プロジェクター