製品の公開
box gutter
box gutter
box gutter
box gutter
    PREFA

    box gutter

    5つ星のうち4.44.4(9 レビュー)
    Google翻訳”,

    ボックスガッター–情報

    PREFA樋は何十年にもわたって試され、テストされてきました。その魅力は、よく考えられた詳細な技術的ソリューションにあります。実績のある表面処理のおかげで、それらは長年にわたって機能的で魅力的なままです。 PREFA側溝は、粉末コーティングされたアルミニウムストリップから製造されます。 EN573またはDIN1725に準拠した合金が、このための基本的な材料を構成しています。

    PREFAガターの利点:

    • アルミニウムによる腐食のない長い耐用年数
    • 元の品質をテスト
    • 12色の範囲と追加の特別な色のおかげで創造的に使用することができます(リクエストに応じて)
    • メンテナンスフリー
    • 包括的な雨どい付属品
    仕様
    • BOX GUTTER – TECHNICAL INFORMATION

      The coating layer is malleable and protected against general chemicals and weather conditions. The coil-coating process is subject to strict quality controls.

      In addition, the long-term behaviour is analysed in salt spraying, condensation and water immersion tests.

      TEMPERATURE RESISTANCE
      Between –30° and +80°

      QUALITY CONTROLS
      layer thickness, gloss level, shade, paint hardness, paint adhesion, paint bonding, deformation resistance, paint hardening

      CHOICE OF COLOUR
      Available in 12 colours. Special RAL or NCS colours available on request.

      BOX GUTTER DIMENSIONS (PIECE LENGTHS: 3 M AND 6 M)
      250, 333
      Dimensions 400 and 500: only 6 m
      Dimension 500: 3 m only available on request

      ALUMINIUM DOWNPIPE (PIECE LENGTH: 3 M)
      Ø 80 mm, Ø 100 mm, Ø 120 mm, Ø 150 mm

    技術仕様
    • Unique refbox-gutter
    • コレクションセットRoof Drainage
    • コレクションRoof Drainage
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-03-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス
    イタリア
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スロバキア
    スロベニア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    ハンガリー
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルクセンブルク
    ロシア