製品の公開
Roof Tile
Roof Tile
Roof Tile
Roof Tile
Roof Tile
Roof Tile
    PREFA

    Roof Tile

    5つ星のうち2.22.2(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    わずか2.3kg/m²の重さのPREFA屋根瓦は、存在する中で最も耐性のある屋根材料の1つです。無傷の古い屋根構造でさえ、小さなフォーマットのアルミニウムタイルで簡単かつ手頃な価格で改修することができます。屋根の表面の平方メートル全体をカバーするには、4つの屋根瓦で十分です。

    • 9つの標準色で利用可能
    • アクセサリーの完全な範囲
    • EN1396に準拠した合金
    • コイルコーティング手順での表面処理
    仕様
      • Available in 9 standard colours (stucco surface)
      • Also available with a smooth finish upon request

      MATERIAL: aluminium 0.7 mm thick

      VISIBLE SIDE: Coil coating

      REAR: protective paint

      SIZE: 600 × 420 mm (cover)

      WEIGHT:1 m² = approx. 2.3 kg = 4 tiles

      ROOF PITCH:
      from 12° (rafter length: up to 7 m)
      from 14° (rafter length: up to 7-12 m)
      from 16° (rafter length: over 12 m)

      INSTALLATION: on solid sheathing (at least 24 mm); or with snow loads greater than 3.25 kN/m² (reference height for Switzerland: 925 m); or in terrain categories 0, I or II, solid sheathing with a bitumen layer is required

      FASTENING: 2 PREFA patent clips per roof tile = 8 clips per m²

    技術仕様
    • Unique refroof-tile
    • コレクションセットRoof Systems
    • コレクションRoof Systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-16
    • エディション1
    • 高さ(Mm)420
    • 幅(mm)600
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国オーストリア
    • 正味重量(kg)0.57
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス
    イタリア
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スロバキア
    スロベニア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    ハンガリー
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルクセンブルク
    ロシア