製品の公開
Premier Product Water Treatment Tank Aeromax AME-200

Premier Product Water Treatment Tank Aeromax AME-200

Google翻訳”,

プレミア製品水処理タンクAeromaxAME-200

技術仕様
  • Unique refPremierProduct_WaterTreatmentTank_Aeromax_AME-200
  • コレクションセットPlumbing
  • コレクションOther Plumbing
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-03-10
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2800
  • 奥行き(mm)9450
関連
  • 設計国タイ
  • 製造国タイ
  • 正味重量(kg)2400
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ配管設備 - 配管 - その他

対応地域

アジア
アゼルバイジャン
アルメニア
イギリス領インド洋地域
インド
インドネシア
ウズベキスタン
カザフスタン
カンボジア
キルギス
クリスマス島
ココス諸島
ジョージア
シンガポール
スリランカ
タイ
タジキスタン
トルクメニスタン
ネパール
パキスタン
バングラデシュ
ブータン
フィリピン
ブルネイ・ダルサラーム
ベトナム
マカオ
マレーシア
ミャンマー
モルディブ
モンゴル
ラオス
中華人民共和国
北朝鮮
台湾
大韓民国
日本
香港
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Revit用デザインアプリ

ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

  • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
  • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
  • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得