製品の公開
100663 Fire Hose Reel 1 with STABILO-hose, 30 m / 19 mm
Presto AB

100663 Fire Hose Reel 1 with STABILO-hose, 30 m / 19 mm

Google翻訳”,

消防ホースリールタイプ1センターホースリールは、すべての消防ホースリールのベースです。センターホースリールからの給水により、ホース全体を引き抜かなくても機能します。壁に取り付けられています。

仕様
  • Art. nr. 100663

    Type 1/175

    Hose
    Lengt/Dimension
     30 m / 19 mm

    Center Hose reel Diameter x projection
    585 x 175 mm

    RSK nr. 422 72 51

技術仕様
  • Unique refbrandpost-typ-1-med-stabilo-slang-30m-19-mm
  • コレクションセットFire Hose Reel
  • コレクションFire Hose Reel type 1
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-25
  • エディション1
  • 高さ(Mm)585
  • 幅(mm)585
  • 奥行き(mm)175
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルゴム
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)15.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEG000056
  • ETIM 名Fire protection systems
  • Uniclass2015コードSs_55_30_96
  • Uniclass2015詳細Water fire extinguishing systems

対応地域

ヨーロッパ