製品の公開
101203 Facade Hatch 500x500mm
Presto AB

101203 Facade Hatch 500x500mm

Google翻訳”,

ファサード防火ハッチ、ステンレススチール製。ドアには 50 mm の断熱材が使用されており、SMS 1188 および SS3654 に準拠した消防署の鍵用ロックが装備されています。標準バージョンは RAL 9005 ブラックです。防火ハッチは、さまざまな寸法と色でご用意しています。

仕様
  • art. nr. 101203 

技術仕様
  • Unique reffacade-hatch-500x500-101203
  • コレクションセットDry&Wet Riser
  • コレクションInlet
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-02-11
  • エディション1
  • 高さ(Mm)500
  • 幅(mm)500
  • 奥行き(mm)50
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)8.35
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEG000056
  • ETIM 名Fire protection systems
  • Uniclass2015コードSs_55_30_96
  • Uniclass2015詳細Water fire extinguishing systems

対応地域

ヨーロッパ