製品の公開
100678 Fire Hose Reel Type 1 with STABILO-Hose 240 30m/25-S
Presto AB

100678 Fire Hose Reel Type 1 with STABILO-Hose 240 30m/25-S

Google翻訳”,

消防ホースリールタイプ1センターホースリールは、すべての消防ホースリールのベースです。センターホースリールからの給水により、ホース全体を引き抜かなくても機能します。壁に取り付けられています。

仕様
  • Art. nr. 100678

    Typ 1/175

    Hose
    Lengt/Dimension
    30 m / 25 mm

    Center Hose reel Diameter x projection
    585 x 240 mm

    RSK nr. 422 72 53

技術仕様
  • Unique reffire-hose-reel-type-1-240-30m-25-s-100678
  • コレクションセットFire Hose Reel
  • コレクションFire Hose Reel type 1
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-10-27
  • エディション1
  • 高さ(Mm)585
  • 幅(mm)585
  • 奥行き(mm)240
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルゴム
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)15.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEG000056
  • ETIM 名Fire protection systems
  • Uniclass2015コードSs_55_30_96
  • Uniclass2015詳細Water fire extinguishing systems