製品の公開
100717 Fire Hose Reel Type 3/240 30m/25-S
Presto AB

100717 Fire Hose Reel Type 3/240 30m/25-S

Google翻訳”,

STABILO®を使用したタイプ3消火栓

ホース、表面実装用

タイプ3の消火栓は完全なユニットとして提供されます

キャビネットと表面の準備ができているホースリールで構成されています

実装。ボールバルブと標識が付属しています。キャビネット

右ヒンジまたは左ヒンジのドアが付属しています。右ヒンジ

標準設計のドア。

仕様
  • art. nr. 100717

    Hose Lengt/Dimension

    30m / 25mm

技術仕様
  • Unique refFire-Hose-Reel-Type-3-240-30m-25-S-100717
  • コレクションセットFire Hose Reel
  • コレクションFire Hose Reel type 3
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)690
  • 幅(mm)690
  • 奥行き(mm)240
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルゴム
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)42.2
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEG000056
  • ETIM 名Fire protection systems
  • Uniclass2015コードSs_55_30_96
  • Uniclass2015詳細Water fire extinguishing systems