製品の公開
100729 Fire Hose Reel Type 3i/260 30m/19-S
Presto AB

100729 Fire Hose Reel Type 3i/260 30m/19-S

Google翻訳”,

タイプ3I消火栓キャビネットスタビロ®

ホース、表面実装用

デフォルトでは、タイプ3i消火栓は非加熱を対象としています

サブルーフスペース。キャビネットは自己消火性材料で断熱されており、断熱された追加のドアがあります

キャビネット前面の外側に取り付けられています。暖房は経由です

サーモスタット制御の電気ヒーターを提供します

キャビネット内の最低温度は+5ºCです。 –35°Cまでのフロストプルーフ(静止空気中)。消火栓が適しています

冷蔵、非加熱ガレージ、保管エリア用。

それらはまた腐食性のためのステンレス鋼で配達することができます

トンネル、駐車場などの環境。

ボールバルブと標識。キャビネットには右ヒンジが付いています

または左ヒンジドア。標準設計の右ヒンジドア。

仕様
  • art. nr. 100729

    Hose Lengt/Dimension

    30m/19mm

技術仕様
  • Unique refFire-Hose-Reel-Type-3i-260-30m-19-S-100729
  • コレクションセットFire Hose Reel
  • コレクションFire Hose Reel type 3
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2021-11-02
  • エディション1
  • 高さ(Mm)690
  • 幅(mm)690
  • 奥行き(mm)260
関連
  • 主なマテリアルメタル
  • 副マテリアルゴム
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEG000056
  • ETIM 名Fire protection systems
  • Uniclass2015コードSs_55_30_96
  • Uniclass2015詳細Water fire extinguishing systems