製品の公開
XT ECO LM Washbasin Tap Timed Mixer
Presto Ibérica

XT ECO LM Washbasin Tap Timed Mixer

Google翻訳”,
カウンターに固定するための Presto テクノロジーを採用したタイマー式洗面台用エコロジカル水栓。モデル: 11032 - 11035 - 11132 - 11135 - 11534 - 11535。
仕様
  • *Excellent ergonomic and advanced technology saving water, achieving a reduction of up to 77%. *Automatic closing: 10 ± 2 s. *1/2" male inlet. *Flow rate: 2 l/minuto. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Gross weight: 0,620 kg. *Handle mixer designed for comfort and provided with color indications. *Supplied with non-return valves to prevent the intercommunication of hot and cold water. *Supplied with: 350 mm flexible inox hose ½”, two stopcock set, seal and washer. *Costant flow: 1,9 l/min. *Automatic safety-lock: 10 ± 2s. *Gross weight: 1,049 kg. *Saving water reduction of up to 77%.
技術仕様
  • Unique ref11032
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションBasins
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-22
  • エディション1
  • 高さ(Mm)131
  • 幅(mm)57
  • 奥行き(mm)157
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • MasterFormat 2014 コード22 41 00
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Plumbing Fixtures
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

南アメリカ 北米 ヨーロッパ
アルゼンチン
エルサルバドル
スペイン
ウルグアイ
グアテマラ
ポルトガル
エクアドル
コスタリカ
ガイアナ
トリニダード・ドバゴ
コロンビア
ニカラグア
スリナム
パナマ
チリ
ホンジュラス
パラグアイ
メキシコ
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
ブラジル
フランス領ギアナ
ベネズエラ
ペルー
ボリビア