製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
prestoiberica/products/1121224f-eadd-4cce-8e82-d6985cc3d17e
ホーム
カテゴリー
サニタリー
蛇口・混合栓
ECLAIR Wall-Mounted Toilet Tap
利用できません: アメリカ合衆国
Presto Ibérica
フォロー
ECLAIR Wall-Mounted Toilet Tap
Google翻訳”,
原文を見る
壁固定用のクロムメッキ真鍮製の本体とトリムを備えたプッシュ式フラッシュバルブ。サイポン防止装置が組み込まれています。モデル: 13001。
ダウンロード
仕様
仕様
*Automatic safety-lock: 7 ± 2 s. *Flow rate: 1,5 l/s. *1/4 inlet male. *Openinig by multidirectional lever. *Interchangeable piston comprising the whole mechanism of the flush. *Chromed brass body, non-corrosive internal pieces. *Minimum dynamic pressure: 1 bar. *Gross weight: 1,050 Kg. *Supplied with union nuts, joint for Ø 32 tube and wall fixing screw. *Without stpcock.
技術仕様
技術仕様
Unique ref
13001
コレクションセット
Faucets
コレクション
WC
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2019-11-12
エディション
1
高さ(Mm)
137
幅(mm)
59
奥行き(mm)
129
リンク
リンク
製品のURL
https://www.prestoiberica.com/producto/eclair/
技術説明
https://www.prestoiberica.com/producto/Eclair/ficha-tecnica/
関連
関連
主なマテリアル
クロム
設計国
スペイン
製造国
スペイン
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - 蛇口・混合栓
IFC分類
サニタリーターミナル
UNSPSC名称
Plumbing fixtures
UNSPSC
3018
MasterFormat 2014 コード
22 41 00
MasterFormat 2014 タイトル
Residential Plumbing Fixtures
UniFormatIIコード
D2010
UniFormatIIタイトル
Plumbing Fixtures
対応地域
南アメリカ
北米
ヨーロッパ
アルゼンチン
エルサルバドル
スペイン
ウルグアイ
グアテマラ
ポルトガル
エクアドル
コスタリカ
ガイアナ
トリニダード・ドバゴ
コロンビア
ニカラグア
スリナム
パナマ
チリ
ホンジュラス
パラグアイ
メキシコ
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
ブラジル
フランス領ギアナ
ベネズエラ
ペルー
ボリビア
類似製品
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
ダウンロード
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
ダウンロード
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
ダウンロード
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.3
(
7
)
ダウンロード
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
ダウンロード
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
ダウンロード