製品の公開
1000 M Wall-Mounted Toilet Tap
Presto Ibérica

1000 M Wall-Mounted Toilet Tap

Google翻訳”,
プッシュ式フラッシュバルブは、壁取り付け用のクロムメッキ真鍮製ボディで、緑色のエポキシで覆われたスチール製の幅広の人間工学的コントロールを備えています。アンチサイポン装置が組み込まれています。ピストンは交換可能です。モデル: 14109 - 95672。
仕様
  • *Automatic closing: 7 ± 2 s. *Flow rate: 1,2 l/s. *3/4 male inlet. *Supplied with union nuts, joint for Ø 28 tube. *Anti-siphon device incorporated. *Minimum dynamic pressure needed: 0,900 bar. *Interchangeable piston comprising the whole mechanism of the flush. *Opening by multidirectional lever. *Chromed brass body, non-corrosive internal pieces. *Gross weight: 0,530 Kg. *Without stopcock.
技術仕様
  • Unique ref14109
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションWC
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-12
  • エディション1
  • 高さ(Mm)136
  • 幅(mm)60
  • 奥行き(mm)58
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • MasterFormat 2014 コード22 41 00
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Plumbing Fixtures
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

南アメリカ 北米 ヨーロッパ
アルゼンチン
エルサルバドル
スペイン
ウルグアイ
グアテマラ
ポルトガル
エクアドル
コスタリカ
ガイアナ
トリニダード・ドバゴ
コロンビア
ニカラグア
スリナム
パナマ
チリ
ホンジュラス
パラグアイ
メキシコ
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
ブラジル
フランス領ギアナ
ベネズエラ
ペルー
ボリビア