製品の公開
ARTE I Wall-Mounted Toilet Tap
Presto Ibérica

ARTE I Wall-Mounted Toilet Tap

Google翻訳”,
クロムメッキ真鍮ボディの壁取り付け用プッシュ式エコロジカル フラッシュ バルブ。アンチサイポン装置が組み込まれています。ピストンは交換可能です。モデル: 15000。
仕様
  • *Flow: 1,2 l/s. *3/4 male inlet. *Discharge:6 l to 3 bar. *Supplied with: seal, washer and union nut for Ø28 mm. *Anti-sipon device incorporated. *Interchangeable piston comprising the whole mechanism of the flush *Push-opening. *Chromed brass body, non-corrosive internal pieces. *Combines with the ARTE I 2D flush. *Gross weight: 0,651 Kg. *Water sacing: 33%. *Without stopcock.
技術仕様
  • Unique ref15000
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションWC
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-12
  • エディション1
  • 高さ(Mm)231
  • 幅(mm)60
  • 奥行き(mm)56
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • MasterFormat 2014 コード22 41 00
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Plumbing Fixtures
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

南アメリカ 北米 ヨーロッパ