製品の公開
ARTE I Wall-Mounted Toilet Tap with stopcock
Presto Ibérica

ARTE I Wall-Mounted Toilet Tap with stopcock

Google翻訳”,
クロムメッキ真鍮ボディの壁取り付け用プッシュ式エコロジカル フラッシュ バルブ。モデル: 15100。
仕様
  • *3/4 male inlet. *Discharge: 6 l to 3 bar. *With stopcock. *Supplied with: seal, washer and union nut for Ø28 mm. *Anti-sipon device incorporated. *Interchangeable piston comprising the whole mechanism of the flush. *Push-button opening. *Chromed brass body of the flush with non-corrosiveinternal pieces. *Gross weight: 0,790 Kg. *Water saving: 33%. *With stopcock.
技術仕様
  • Unique ref15100
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションWC
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-12
  • エディション1
  • 高さ(Mm)160
  • 幅(mm)60
  • 奥行き(mm)72
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • MasterFormat 2014 コード22 41 00
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Plumbing Fixtures
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

南アメリカ 北米 ヨーロッパ