製品の公開
Adjustable frame support for lavatory with mechanical flush 1000 E XL
Presto Ibérica

Adjustable frame support for lavatory with mechanical flush 1000 E XL

Google翻訳”,
1000 E XL 機械式水洗トイレ モデル: 18925 用の調節可能なフレーム サポート。
仕様
  • *National manufacture of steel with a high resistance polyester paint coating. * Frame height regulation. * Independent tap height regulation. * Great robustness. * Resistance up to 400 Kg. * Simple installation and easy maintenance. * Wall fixing. * Specially designed for lightweight partitioning
技術仕様
  • Unique ref18925
  • コレクションセットFrames
  • コレクションWC
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-09-01
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1185
  • 幅(mm)500
  • 奥行き(mm)84
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(kg)12.3
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • MasterFormat 2014 コード22 41 00
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Plumbing Fixtures
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

南アメリカ 北米 ヨーロッパ
アルゼンチン
エルサルバドル
スペイン
ウルグアイ
グアテマラ
ポルトガル
エクアドル
コスタリカ
ガイアナ
トリニダード・ドバゴ
コロンビア
ニカラグア
スリナム
パナマ
チリ
ホンジュラス
パラグアイ
メキシコ
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
ブラジル
フランス領ギアナ
ベネズエラ
ペルー
ボリビア