製品の公開
XT LM Washbasin Tap Timed Mixer
Presto Ibérica

XT LM Washbasin Tap Timed Mixer

Google翻訳”,
タイマー付き洗面台用水栓 Presto XT LM、多方向コントロールレバー、カウンターに固定用。モデル: 26242 - 26245。
仕様
  • *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Handle mixer provided with color indications. *Flow rate: 6 l/min. *Supplied with fixation elements: seal, washer, non-return valve and nut. *350 mm 1/2" flexible inox hose. *Gross weight: 1,118 kg. *Automatic closing: 15 ± 5 s.
技術仕様
  • Unique ref26242
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションBasins
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-22
  • エディション1
  • 高さ(Mm)131
  • 幅(mm)57
  • 奥行き(mm)253
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • MasterFormat 2014 コード22 41 00
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Plumbing Fixtures
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

南アメリカ 北米 ヨーロッパ
アルゼンチン
エルサルバドル
スペイン
ウルグアイ
グアテマラ
ポルトガル
エクアドル
コスタリカ
ガイアナ
トリニダード・ドバゴ
コロンビア
ニカラグア
スリナム
パナマ
チリ
ホンジュラス
パラグアイ
メキシコ
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
ブラジル
フランス領ギアナ
ベネズエラ
ペルー
ボリビア