製品の公開
XT Wall-Mounted Washbasin Tap Timed multi-directional lever
Presto Ibérica

XT Wall-Mounted Washbasin Tap Timed multi-directional lever

Google翻訳”,
タイマー付き洗面台用水栓 Presto XT、多方向コントロールレバー、壁取り付け用。モデル: 26920。
仕様
  • *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Multi-directional control lever, especially for arm or knee control. *1/2 male inlet. *Flow rate: 6 l/min. *Automatic safety-lock: 15 ± 5s. *Supplied with fixation elements: seal and washer. *Fross weight: 0,694 kg.
技術仕様
  • Unique ref26920
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションBasins
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-22
  • エディション1
  • 高さ(Mm)73
  • 幅(mm)60
  • 奥行き(mm)239
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • MasterFormat 2014 コード22 41 00
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Plumbing Fixtures
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

南アメリカ 北米 ヨーロッパ