製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
prestoiberica/products/ce32a6cf-d092-40b7-9d4e-10e8e13bdf37
ホーム
カテゴリー
サニタリー
蛇口・混合栓
Wall-Mounted Washbasin Spout 150 mm. ECO
利用できません: アメリカ合衆国
Presto Ibérica
フォロー
Wall-Mounted Washbasin Spout 150 mm. ECO
Google翻訳”,
原文を見る
クロムメッキ真鍮の壁に固定するための固定湾曲注ぎ口。モデル: 30765。
ダウンロード
仕様
仕様
*Chrome-plated brass spout. *Designed to be supplied with Presto 509, 520, 530, 540, 630 and 712 taps. *Male inlet 1/2. *With Aerator and flow regulator 2 l/minute regardless of pressure. *Flow limiter.
技術仕様
技術仕様
Unique ref
30765
コレクションセット
Faucets
コレクション
Basins
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2019-11-12
エディション
1
高さ(Mm)
50
幅(mm)
50
奥行き(mm)
185
リンク
リンク
製品のURL
https://www.prestoiberica.com/producto/cano-lavabo-recto-eco-150-mm/
技術説明
https://www.prestoiberica.com/producto/Cano-lavabo-recto-Eco-150-mm/ficha-tecnica/
関連
関連
主なマテリアル
クロム
設計国
スペイン
製造国
スペイン
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - 蛇口・混合栓
IFC分類
サニタリーターミナル
UNSPSC名称
Plumbing fixtures
UNSPSC
3018
MasterFormat 2014 コード
22 41 00
MasterFormat 2014 タイトル
Residential Plumbing Fixtures
UniFormatIIコード
D2010
UniFormatIIタイトル
Plumbing Fixtures
対応地域
南アメリカ
北米
ヨーロッパ
アルゼンチン
エルサルバドル
スペイン
ウルグアイ
グアテマラ
ポルトガル
エクアドル
コスタリカ
ガイアナ
トリニダード・ドバゴ
コロンビア
ニカラグア
スリナム
パナマ
チリ
ホンジュラス
パラグアイ
メキシコ
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
ブラジル
フランス領ギアナ
ベネズエラ
ペルー
ボリビア
類似製品
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
ダウンロード
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
ダウンロード
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
ダウンロード
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.3
(
7
)
ダウンロード
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
ダウンロード
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
ダウンロード