製品の公開
12 ECO Wall-Mounted Urinal Tap
Presto Ibérica

12 ECO Wall-Mounted Urinal Tap

Google翻訳”,
クロムメッキ真鍮ボディの壁取り付け用単水タイマー付き蛇口。モデル: 31001 - 31002 - 95632 - 95635 - 95670 - 95680。
仕様
  • *Body and push-button in chrome-plated brass, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. *Push-button opening. *Male inlet and outlet 1/2. *Flow: 9 l/minute to 1 bar. *Automatic closing: 6 ± 2 s. *Flow rate adjustable by the installer according to the pressure. *Gross weight: 0.410 kg (ref. 31001), Gross weight: 0.430 kg (ref. 31002), Gross weight: 0.410 kg (ref. 95632) and Gross weight: 0.430 kg (ref. 95635).
技術仕様
  • Unique ref31001
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションUrinal
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-12
  • エディション1
  • 高さ(Mm)64
  • 幅(mm)55
  • 奥行き(mm)84
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • MasterFormat 2014 コード22 41 00
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Plumbing Fixtures
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

南アメリカ 北米 ヨーロッパ