製品の公開
504 XL Washbasin Tap
Presto Ibérica

504 XL Washbasin Tap

Google翻訳”,
クロムメッキ真鍮ボディの壁取り付け用単水タイマー式水栓。モデル: 33000 - 33020 - 33100 - 33120 - 95530 - 95531。
仕様
  • *Automatic closing: 15 ± 5 s. *Male inlet 1/2. *With breaker. *Push-button opening. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. *Body and push-button in chrome-plated brass with trim, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Flow rate of 6 l/min. adjustable by the installer according to the pressure. *Gross weight: 0.460 Kg.
技術仕様
  • Unique ref33000
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションBasins
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-12
  • エディション1
  • 高さ(Mm)67
  • 幅(mm)37
  • 奥行き(mm)110
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • MasterFormat 2014 コード22 41 00
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Plumbing Fixtures
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

南アメリカ 北米 ヨーロッパ
アルゼンチン
エルサルバドル
スペイン
ウルグアイ
グアテマラ
ポルトガル
エクアドル
コスタリカ
ガイアナ
トリニダード・ドバゴ
コロンビア
ニカラグア
スリナム
パナマ
チリ
ホンジュラス
パラグアイ
メキシコ
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
ブラジル
フランス領ギアナ
ベネズエラ
ペルー
ボリビア