製品の公開
3500 Wall-Mounted Washbasin Tap
Presto Ibérica

3500 Wall-Mounted Washbasin Tap

Google翻訳”,
クロムメッキ真鍮ボディと黒色 PVA プッシュボタンを備えた壁取り付け用タイマー付き混合水栓。モデル: 35912。
仕様
  • *Automatic closing at 30 +5s -10s. *Flow: 8 l/minute. *Male inlet 3/4. *Opening by means of a single control push-button with temperature selection by means of a 180º turn. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. * Body and push-button in chrome-plated brass, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Temperature adjustable by the installer at 40º C in maximum opening position. *Gross weight: 1.070 Kg.
技術仕様
  • Unique ref35912
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションBasins
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-12
  • エディション1
  • 高さ(Mm)75
  • 幅(mm)90
  • 奥行き(mm)102
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • MasterFormat 2014 コード22 41 00
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Plumbing Fixtures
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

南アメリカ 北米 ヨーロッパ
アルゼンチン
エルサルバドル
スペイン
ウルグアイ
グアテマラ
ポルトガル
エクアドル
コスタリカ
ガイアナ
トリニダード・ドバゴ
コロンビア
ニカラグア
スリナム
パナマ
チリ
ホンジュラス
パラグアイ
メキシコ
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
ブラジル
フランス領ギアナ
ベネズエラ
ペルー
ボリビア