製品の公開
NINE Bidet mixer
Presto Ibérica

NINE Bidet mixer

Google翻訳”,
Presto Ibérica Nine 4627000 - 4627011 - 4627016 - 4626000 ビデミキサー クローム
仕様
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished, white o black. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Single hole-mounting. One - piece cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 12 l/minute. Supplied with 3/8 female flexible hoses and 37 cm long. Water outlet via steerable ball and socket joint. Supplied without click clack waste.
技術仕様
  • Unique ref4627000
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションBidets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-07-14
  • エディション1
  • 高さ(Mm)130
  • 幅(mm)50
  • 奥行き(mm)50
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • MasterFormat 2014 コード22 41 00
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

南アメリカ 北米 ヨーロッパ
アルゼンチン
エルサルバドル
スペイン
ウルグアイ
グアテマラ
ポルトガル
エクアドル
コスタリカ
ガイアナ
トリニダード・ドバゴ
コロンビア
ニカラグア
スリナム
パナマ
チリ
ホンジュラス
パラグアイ
メキシコ
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
ブラジル
フランス領ギアナ
ベネズエラ
ペルー
ボリビア