製品の公開
NINE 3-way Recessed Shower mixer
Presto Ibérica

NINE 3-way Recessed Shower mixer

Google翻訳”,
プレスト イベリカ ナイン 4627200 - 4627211 - 4627216 シャワーミキサー シングルレバー 埋め込み式 3方向 クロム
仕様
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. One - piece cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. 1/2 female inlet and outlet. Flow rate at 3 bar and maximum opening 12 l/minute. Output selection by inverter. Adjustable trim plate. Supplied without shower kit.
技術仕様
  • Unique ref4627200
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションShowers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-07-14
  • エディション1
  • 高さ(Mm)186
  • 幅(mm)120
  • 奥行き(mm)120
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • MasterFormat 2014 コード22 41 00
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

南アメリカ 北米 ヨーロッパ
アルゼンチン
エルサルバドル
スペイン
ウルグアイ
グアテマラ
ポルトガル
エクアドル
コスタリカ
ガイアナ
トリニダード・ドバゴ
コロンビア
ニカラグア
スリナム
パナマ
チリ
ホンジュラス
パラグアイ
メキシコ
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
ブラジル
フランス領ギアナ
ベネズエラ
ペルー
ボリビア