製品の公開
55 Built-In Wall-Mounted Shower Tap with flat trim
Presto Ibérica

55 Built-In Wall-Mounted Shower Tap with flat trim

Google翻訳”,
真鍮製の本体とフラットなトリムを備えた埋め込み設置用のタイマー付き水栓。モデル: 55010 - 55020 - 95471。
仕様
  • *Automatic closing at 30 +5s -10s. *Flow: 15 l/minute (flow rate adjustable according to pressure). *Female inlet and outlet 1/2. *push-button opening. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. *Body trim and push-button in chrome-plated brass, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Gross weight: 0.620 Kg.
技術仕様
  • Unique ref55010
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションShower
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-12
  • エディション1
  • 高さ(Mm)92
  • 幅(mm)92
  • 奥行き(mm)79
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • MasterFormat 2014 コード22 41 00
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Plumbing Fixtures
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

南アメリカ 北米 ヨーロッパ