製品の公開
XT FUSION Bath-Shower Mixer
Presto Ibérica

XT FUSION Bath-Shower Mixer

Google翻訳”,
バスシャワー混合栓 モデル: 71210。
仕様
  • *Great water saving, energy savings and improved hygienic conditions. *Lead free. * Constant flow rate: 8 l/min. *Recommended use pressure: 1-5 bar (min. 0.8 – max. 8 bar). *Permitted water temperature: max. 70ºC. *Gross weight: 1 kg. *Supplied with fixation elements: seal, washer, eccentric and trim.
技術仕様
  • Unique ref71210
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションShower
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-22
  • エディション1
  • 高さ(Mm)169
  • 幅(mm)215
  • 奥行き(mm)105
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • MasterFormat 2014 コード22 41 00
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Plumbing Fixtures
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

南アメリカ 北米 ヨーロッパ
アルゼンチン
エルサルバドル
スペイン
ウルグアイ
グアテマラ
ポルトガル
エクアドル
コスタリカ
ガイアナ
トリニダード・ドバゴ
コロンビア
ニカラグア
スリナム
パナマ
チリ
ホンジュラス
パラグアイ
メキシコ
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
ブラジル
フランス領ギアナ
ベネズエラ
ペルー
ボリビア