製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
prestoiberica/products/654ef40b-7e29-4dc1-b238-3ba003a5a5fe
ホーム
カテゴリー
サニタリー
蛇口・混合栓
XT FUSION Shower Mixer
利用できません: アメリカ合衆国
Presto Ibérica
フォロー
XT FUSION Shower Mixer
Google翻訳”,
原文を見る
シャワー混合水栓 モデル: 71230。
ダウンロード
仕様
仕様
*Great water saving. *Lead free. * Constant flow rate: 8 l/min. *Recommended use pressure: 1-5 bar (min. 0.8 – max. 8 bar). *Permitted water temperature: max. 70ºC. *Gross weight: 1 kg. *Supplied with fixation elements: seal, washer, eccentric and trim.
技術仕様
技術仕様
Unique ref
71230
コレクションセット
Faucets
コレクション
Shower
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2019-10-22
エディション
1
高さ(Mm)
143
幅(mm)
215
奥行き(mm)
126
リンク
リンク
製品のURL
https://www.prestoiberica.com/producto/xt-eco-fusion-grifo-ducha-monomando-con-accesorios/
技術説明
https://www.prestoiberica.com/producto/XT-Eco-Fusion-grifo-ducha-monomando-con-accesorios/ficha-tecnica/
関連
関連
主なマテリアル
クロム
設計国
スペイン
製造国
スペイン
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - 蛇口・混合栓
IFC分類
サニタリーターミナル
UNSPSC名称
Plumbing fixtures
UNSPSC
3018
MasterFormat 2014 コード
22 41 00
MasterFormat 2014 タイトル
Residential Plumbing Fixtures
UniFormatIIコード
D2010
UniFormatIIタイトル
Plumbing Fixtures
対応地域
南アメリカ
北米
ヨーロッパ
アルゼンチン
エルサルバドル
スペイン
ウルグアイ
グアテマラ
ポルトガル
エクアドル
コスタリカ
ガイアナ
トリニダード・ドバゴ
コロンビア
ニカラグア
スリナム
パナマ
チリ
ホンジュラス
パラグアイ
メキシコ
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
ブラジル
フランス領ギアナ
ベネズエラ
ペルー
ボリビア
類似製品
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
ダウンロード
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
ダウンロード
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
ダウンロード
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
ダウンロード
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
ダウンロード
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
ダウンロード