製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
prestoiberica/products/fafff0da-6834-4b0e-8f0c-54f2746fef98
ホーム
カテゴリー
サニタリー
蛇口・混合栓
INGO PLUS Gerontological washbasin tap
利用できません: アメリカ合衆国
Presto Ibérica
フォロー
INGO PLUS Gerontological washbasin tap
Google翻訳”,
原文を見る
Ingo Plus 71550PG 老年用シンク混合栓を装備します。
ダウンロード
仕様
仕様
Single-lever basin mixer with gerontological lever. Chrome finish. Available without pop-up waste. Sealed mixer cartridge with 40 mm diameter ceramic discs. Flexible 3/8" supply tubes, 35 cm long.
技術仕様
技術仕様
Unique ref
71550PG
コレクションセット
Faucets
コレクション
Basins
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2025-02-17
エディション
1
高さ(Mm)
213
幅(mm)
50
奥行き(mm)
193
リンク
リンク
製品のURL
https://www.prestoequip.com/productos/grifo-gerontologico-lavabo-ingo/
技術説明
https://www.prestoequip.com/productos/grifo-gerontologico-lavabo-ingo/ficha-tecnica/
関連
関連
主なマテリアル
クロム
設計国
スペイン
製造国
スペイン
正味重量(kg)
1.23
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - 蛇口・混合栓
IFC分類
サニタリーターミナル
Uniclass2015コード
Pr_40_20
Uniclass2015詳細
Sanitary fittings and accessories
MasterFormat 2014 コード
22 41 00
MasterFormat 2014 タイトル
Residential Plumbing Fixtures
OmniClassNumber
23-31 11 00
OmniClassタイトル
Faucets
対応地域
南アメリカ
北米
ヨーロッパ
アルゼンチン
エルサルバドル
スペイン
ウルグアイ
グアテマラ
ポルトガル
エクアドル
コスタリカ
ガイアナ
トリニダード・ドバゴ
コロンビア
ニカラグア
スリナム
パナマ
チリ
ホンジュラス
パラグアイ
メキシコ
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
ブラジル
フランス領ギアナ
ベネズエラ
ペルー
ボリビア
類似製品
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
ダウンロード
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
ダウンロード
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
ダウンロード
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
ダウンロード
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
ダウンロード
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
ダウンロード