製品の公開
CÓNICO Washbasin tap
CÓNICO Washbasin tap
    Presto Ibérica

    CÓNICO Washbasin tap

    Google翻訳”,
    Presto Ibérica Cónico 7175000 - 7174000 - AF7175000 - AF717500E - AF7174000 - 7175016 - ABT7175000 - PEM7175000 洗面器用混合栓 クロム
    仕様
    • Tap made of brass with chrome or black finish, depending on the model. Body for installation in a single hole. Flow rate 12 l/min at 3 bar and maximum opening. G3/8 inlet. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with 37 cm hose. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Sealed mixer cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Operation by single-lever handle.
    技術仕様
    • Unique ref7175000
    • コレクションセットFaucets
    • コレクションBasins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-08-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)151
    • 幅(mm)49
    • 奥行き(mm)126
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    • 正味重量(kg)1.2
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード22 41 00
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Plumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    南アメリカ 北米 ヨーロッパ
    アルゼンチン
    エルサルバドル
    スペイン
    ウルグアイ
    グアテマラ
    ポルトガル
    エクアドル
    コスタリカ
    ガイアナ
    トリニダード・ドバゴ
    コロンビア
    ニカラグア
    スリナム
    パナマ
    チリ
    ホンジュラス
    パラグアイ
    メキシコ
    フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
    ブラジル
    フランス領ギアナ
    ベネズエラ
    ペルー
    ボリビア