製品の公開
CÓNICO Bidet mixer tap
Presto Ibérica

CÓNICO Bidet mixer tap

Google翻訳”,
Presto Ibérica Cónico 7177000 - 7176000 - 7177016 - ABT7177000 ビデミキサー クローム
仕様
  • Tap made of brass with chrome or black finish, depending on the model. Body for installation in a single hole. Flow rate 12 l/min at 3 bar and maximum opening. G3/8 inlet. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with 37 cm hose. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Actuation by single-lever handle.
技術仕様
  • Unique ref7177000
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションBidets
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-08-18
  • エディション1
  • 高さ(Mm)126
  • 幅(mm)49
  • 奥行き(mm)126
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(kg)1.14
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • MasterFormat 2014 コード22 41 00
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

南アメリカ 北米 ヨーロッパ
アルゼンチン
エルサルバドル
スペイン
ウルグアイ
グアテマラ
ポルトガル
エクアドル
コスタリカ
ガイアナ
トリニダード・ドバゴ
コロンビア
ニカラグア
スリナム
パナマ
チリ
ホンジュラス
パラグアイ
メキシコ
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
ブラジル
フランス領ギアナ
ベネズエラ
ペルー
ボリビア