製品の公開
XT ELEC Washbasin Hihg Tap Electronic
Presto Ibérica

XT ELEC Washbasin Hihg Tap Electronic

Google翻訳”,
アクティブ赤外線による特許取得済みの検出システムを備えた洗面台の電子遮断水栓。モデル: E0178020 - P1178020 - P1178021 - P1678020 - P1678021。
仕様
  • *Great water saving, energy saving and improved hygienic conditions. *View installation case: lid with security screws. *Automatic safety-lock system in case of electrical failure. *Automatic rinsing in 24 h. *Recommended use pressure: 1 - 5 bar (min. 0.8 – max. 8 bar). *Permitted water temperature: 70ºC max. *LED system indication for low battery, in battery product. *Constant flow of 6 l/min (with pressures above 3 bar) *Gross weight: 1,808 kg. *Supplied with: fixation elements: seal and washer; 350 mm flexible hose, 1/2" nut, CR-P2 battery or 12V power adapter.
技術仕様
  • Unique ref78020
  • コレクションセットElectronic Faucets
  • コレクションBasin
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-22
  • エディション1
  • 高さ(Mm)188
  • 幅(mm)53
  • 奥行き(mm)300
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • MasterFormat 2014 コード22 41 00
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Plumbing Fixtures
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

南アメリカ 北米 ヨーロッパ