製品の公開
DOMO SENSIA Washbasin Tap Electronic Mixer
Presto Ibérica

DOMO SENSIA Washbasin Tap Electronic Mixer

Google翻訳”,
アクティブ赤外線による特許取得済みの検出システムを備えた電子タップ。モデル: 79100 - 79101。
仕様
  • *Constant flow of 6 l / min (with pressures above 1 bar). *Recommended use pressure: 1 - 5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). *Permitted water temperature: 10-60ºC (max. 70ªC). *LED system indication for low battery, in battery option. *Weight: 1,300 kg. *Great water savings, energy savings and improved hygienic conditions. *Recognition of its environment: allows adaptation to all kinds of washbasins or urinals. View installation case: Lid with security screws. *Conexiones internas estancas. *Automatic safety-lock with low battery.*Automatic rinsing in 24 h. *Suministrado con: *Fixation elements: seal and washer. *Two 350 mm flexible hose, 1/2 “ nuts. *Two non-return valves. *Two stopcock set in square to ½ “ inlet and ½ “ outlet. *Power supply by CRP2 6V or 12V transformer.
技術仕様
  • Unique ref79100
  • コレクションセットElectronic Faucets
  • コレクションBasin
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-22
  • エディション1
  • 高さ(Mm)187
  • 幅(mm)82
  • 奥行き(mm)174
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • MasterFormat 2014 コード22 41 00
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Plumbing Fixtures
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

南アメリカ 北米 ヨーロッパ
アルゼンチン
エルサルバドル
スペイン
ウルグアイ
グアテマラ
ポルトガル
エクアドル
コスタリカ
ガイアナ
トリニダード・ドバゴ
コロンビア
ニカラグア
スリナム
パナマ
チリ
ホンジュラス
パラグアイ
メキシコ
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
ブラジル
フランス領ギアナ
ベネズエラ
ペルー
ボリビア