製品の公開
DOMO TOUCH Shower Built-In Tap Electronic
Presto Ibérica

DOMO TOUCH Shower Built-In Tap Electronic

Google翻訳”,
カウンターに固定するためのセンサー付き、クロムメッキ真鍮ボディの電子式シングルシャワー水栓。モデル: 79350 - 79351。
仕様
  • *1/2" female inlet and aoutlet. *8 l/min discharge rate. *Recommended pressure use: 1-5 bar (min, 0.8-max 8 bar). *Supplid with: anti-vandal fixation system and intermediate plate. *Great water saving, energy saving and improved hygienic conditions. *View installation case: lid with security screws. *Automatic safety-lock system in case of electrical failure. *LED system indication for low battery. *Power pack: IP65 with 6 V battery. *Gross weight: 0,750 kg.
技術仕様
  • Unique ref79350
  • コレクションセットElectronic Faucets
  • コレクションShower
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-22
  • エディション1
  • 高さ(Mm)105
  • 幅(mm)120
  • 奥行き(mm)120
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • MasterFormat 2014 コード22 41 00
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Plumbing Fixtures
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

南アメリカ 北米 ヨーロッパ