製品の公開
DOMO SENSIA Urinal Tap Electronic
Presto Ibérica

DOMO SENSIA Urinal Tap Electronic

Google翻訳”,
アクティブ赤外線による特許取得済みの検出システムを備えた電子タップ。モデル: 79500。
仕様
  • *1/2 male inlet. *4 seconds discharges after the user left the urinary. *Discharge flow: 1 l (with more than 1 bar pressures). *Recognition of its environment: allows adaptation to all kinds of washbasins or urinals. *Stopock set integrated. *IP65 battery and 6 V battery pack. *Interchangeable with PRESTO: 12, 12 A, 312, 312 A, 12 PS, 12 A PS, 312 PS, 312 A PS. *Recommended use pressure: 1 - 5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). *Groos weight: 1,100 kg. *Water and energy savings. *View installation case: Lid with security screws. *Leaks internal connections. *Automatic safety-lock in case of battery is too low. LED system indication for low battery. *Automatic rinsing in 24h. *Supplied with: CR-P2 battery. *Water effect tube with 16 mm diameter.
技術仕様
  • Unique ref79500
  • コレクションセットElectronic Faucets
  • コレクションUrinal
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-22
  • エディション1
  • 高さ(Mm)102
  • 幅(mm)68
  • 奥行き(mm)366
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • MasterFormat 2014 コード22 41 00
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Plumbing Fixtures
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

南アメリカ 北米 ヨーロッパ
アルゼンチン
エルサルバドル
スペイン
ウルグアイ
グアテマラ
ポルトガル
エクアドル
コスタリカ
ガイアナ
トリニダード・ドバゴ
コロンビア
ニカラグア
スリナム
パナマ
チリ
ホンジュラス
パラグアイ
メキシコ
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
ブラジル
フランス領ギアナ
ベネズエラ
ペルー
ボリビア