製品の公開
THEO DARK Kitchen tap pull out
Presto Ibérica

THEO DARK Kitchen tap pull out

Google翻訳”,
Presto Ibérica Theo Dark 8639400 - 8639436 キッチンミキサー クロムメッキ 引き出し式 1機能
仕様
  • Tap made of brass with chrome or brushed black chrome finish, depending on the model. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Lever operation. Body for installation in a single hole. Sealed mixer cartridge with 35 mm diameter ceramic discs.
技術仕様
  • Unique ref8639400
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションKitchen
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-16
  • エディション1
  • 高さ(Mm)325
  • 幅(mm)53
  • 奥行き(mm)254
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(kg)3.17
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • MasterFormat 2014 コード22 41 00
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

南アメリカ 北米 ヨーロッパ
アルゼンチン
エルサルバドル
スペイン
ウルグアイ
グアテマラ
ポルトガル
エクアドル
コスタリカ
ガイアナ
トリニダード・ドバゴ
コロンビア
ニカラグア
スリナム
パナマ
チリ
ホンジュラス
パラグアイ
メキシコ
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
ブラジル
フランス領ギアナ
ベネズエラ
ペルー
ボリビア