製品の公開
LUCKY ME Basin high mixer
Presto Ibérica

LUCKY ME Basin high mixer

Google翻訳”,
プレスト・イベリカ ラッキーミー 8815500 - 8814500 洗面器用ハイミキサー
仕様
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70°C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. One – piece mixer cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Supplied with 3/8” female flexible hoses and 45 cm long. Flow rate: 14 l/min.
技術仕様
  • Unique ref8815500
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションBasins
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-07-21
  • エディション1
  • 高さ(Mm)211
  • 幅(mm)63
  • 奥行き(mm)256
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • MasterFormat 2014 コード22 41 00
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

南アメリカ 北米 ヨーロッパ
アルゼンチン
エルサルバドル
スペイン
ウルグアイ
グアテマラ
ポルトガル
エクアドル
コスタリカ
ガイアナ
トリニダード・ドバゴ
コロンビア
ニカラグア
スリナム
パナマ
チリ
ホンジュラス
パラグアイ
メキシコ
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
ブラジル
フランス領ギアナ
ベネズエラ
ペルー
ボリビア