製品の公開
ALPA 90 Arte pack with antivandal sprayer
Presto Ibérica

ALPA 90 Arte pack with antivandal sprayer

Google翻訳”,
Presto ALPA 90 ARTE 蛇口、自動流量調整器、フランジ チューブ、クロムメッキ真鍮製破壊行為防止フィッティングとシャワー ヘッド、およびクロムメッキ ARTE プッシュ ボタンが付属しています。モデル: 98929。
仕様
  • *Chrome-plated brass body, push-button and internal parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. *Built-in non-return valves that prevent the mixing of hot and cold water, according to EN 1717. * High temperature adjustment sensitivity using a push-button with 180º rotation temperature selection. *Male inlet and outlet 3/4. *Upper inlet. *Flow: 8 l/minute. *Automatic closing: 30s (-10s. /+5s). *Push-button opening for selecting the water temperature and activating the tap opening. *Safety device that allows the installer to limit the temperature of the hot water to 40ºC, in maximum opening position. *With drain valve. *Built-in flow regulator (Models with drain valve do not contain a flow regulator). *Gross weight: 2.670 Kg. 

技術仕様
  • Unique ref98929
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションBasins
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-12
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1013
  • 幅(mm)196
  • 奥行き(mm)130
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • MasterFormat 2014 コード22 41 00
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Plumbing Fixtures
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

南アメリカ 北米 ヨーロッパ