製品の公開
AROHA TECH Basin high mixer electronic
AROHA TECH Basin high mixer electronic
    Presto Ibérica

    AROHA TECH Basin high mixer electronic

    Google翻訳”,
    Presto Ibérica Aroha Tech P3178120 - P3178121 洗面器用壁付け混合栓(電子式)
    仕様
    • Tap made of brass with a finish available in black marble or white marble. *Components integrated in the faucet for easy installation and increased vandal protection. *Automatic closing of the solenoid valve in case of power failure. *Automatic rinsing every 24 hours. *Low battery indication by communication LED, in battery model. *Gross weight: 1,952 kg. Constant flow of 6 l/min (with pressures greater than 1 bar). Automatic closing of the solenoid valve in case of power failure. G1/2 female inlet. Admissible water temperature: the materials that make up the parts of the taps can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with: *Fixing elements, gasket and washer. *450 mm flexible hose, with 1/2 nuts. *CR-P2 battery or 12 V transformer (depending on model). Recommended use pressure: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). Activation by sensor.
    技術仕様
    • Unique refP3178120
    • コレクションセットFaucets
    • コレクションBasins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-08-18
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード33 41 00
    • MasterFormat 2014 タイトルStorm Utility Drainage Piping
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    南アメリカ 北米 ヨーロッパ
    アルゼンチン
    エルサルバドル
    スペイン
    ウルグアイ
    グアテマラ
    ポルトガル
    エクアドル
    コスタリカ
    ガイアナ
    トリニダード・ドバゴ
    コロンビア
    ニカラグア
    スリナム
    パナマ
    チリ
    ホンジュラス
    パラグアイ
    メキシコ
    フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
    ブラジル
    フランス領ギアナ
    ベネズエラ
    ペルー
    ボリビア