製品の公開
700 - Stainless Steel Louvered Grille
700 - Stainless Steel Louvered Grille
700 - Stainless Steel Louvered Grille
700 - Stainless Steel Louvered Grille
    Price Industries

    700 - Stainless Steel Louvered Grille

    5つ星のうち4.84.8(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    700 シリーズ ルーバー グリルは、調整可能な (供給) ブレードまたは固定 (戻り) ブレードを使用して気流を制御し、供給または戻りユニットの透け感を最小限に抑えます。

    代表的なアプリケーション

    サイドウォール用途で最も一般的に使用される 500/600/700 シリーズは、供給およびリターン構造オプションの両方で利用可能です。さまざまなフレーム スタイルを備えたルーバー グリルは、ほとんどの天井および表面取り付け用途に簡単に統合できます。

    仕様
    • Construction Options

      • Material
        • Stainless steel
      • Models
        • Supply (710/720)
        • Return (730/735/710Z)
      • Blade spacing
        • 1/2 in. (735)
        • 3/4 in. (710/720/730/710Z)
      • Blade Deflection
        • 0° (710Z)
        • 45° (730/735)
      • Size
        • Minimum: 6 in. x 4 in.
        • Maximum (single piece): 48 in. x 48 in.
        • Oversized construction available with mullions and/or duct channels
      • Options
        • Fire rated (7xxFR)
        • Filter frame (7xxFF)
        • Filter frame, fire rated (7xxFFFR)
        • Insect screen (IS)
        • Light shield (LS)
        • Square to round adaptor (SR)
        • Return air silencer (RAS)
      技術仕様
      • Unique ref700-supply-return
      • コレクションセットGrilles
      • コレクションGrilles
      • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
      • 公開日2023-12-04
      • エディション1
      関連
      • 主なマテリアルステンレス
      識別情報
      • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
      • IFC分類エアーターミナル
      • ETIM コードEC010633
      • ETIM 名Displacement grille
      • Uniclass2015コードPr_70_65_04_03
      • Uniclass2015詳細Air grilles
      • MasterFormat 2014 コード23 37 13
      • MasterFormat 2014 タイトルDiffusers, Registers, and Grilles
      • OmniClassNumber23-33 49 23 13
      • OmniClassタイトルReturn Air Grilles