製品を公開する
90 - Heavy Duty Return Gym Grille
90 - Heavy Duty Return Gym Grille
90 - Heavy Duty Return Gym Grille
90 - Heavy Duty Return Gym Grille
90 - Heavy Duty Return Gym Grille
    Price Industries

    90 - Heavy Duty Return Gym Grille

    Google翻訳,

    90 シリーズ ヘビーデューティー リターン ジム グリルは、ブレードを支えて損傷を防ぐ完全に溶接されたボーダーとマンドレル チューブを特徴としており、ヘビーデューティー用途に最適です。 90 シリーズは、複数のコア スタイルと取り付けオプションを備えたスチールとアルミニウムの両方の構造で提供されており、各用途に合わせてカスタマイズできます。

    代表的なアプリケーション

    90 シリーズは、耐久性が不可欠な体育館、工場、倉庫、交通量の多い通路、一般公共エリアなどの用途向けに特別に設計されています。

    仕様
    • Construction Options

      • Models
        • 90 - Steel, 3/8 in. spacing, 0° deflection
        • 91 - Steel, 3/8 in. spacing, 45° deflection
        • 93 - Steel, 1/2 in. spacing, 45° deflection
        • 95 - Steel, 3/4 in. spacing, 0° deflection
        • 96 - Steel, 3/4 in. spacing, 45° deflection
        • 97 - Extruded aluminum, 1/2 in. spacing, 0° deflection
        • 98 - Extruded aluminum, 1/2 in. spacing, 45° deflection
        • 99 - Extruded aluminum, 1/2 in. spacing, 30° deflection
      • Available Sizes
        • Maximum (one piece, aluminum): 48 in. x 96 in.
        • Maximum (one piece, steel): 48 in. x 48 in.
      • Options
        • Mounting Frame
        • Steel opposed blade damper (VCS3)
        • Heavy duty steel opposed blade damper (VCS5)
        • Aluminum opposed blade damper (VCS3AL)
        • Filter frame (90FH/91FH/95FH/96FH)

      Finish

      White Powder CoatB12
    技術仕様
    • 固有参照番号90-heavy-duty-return-gym-grille
    • 製品ファミリGrilles
    • 製品グループGrilles
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-06-28
    • 版番号1
    分類
    • BIMobjectカテゴリーHVAC - ダクトコンポーネント
    • IFC分類エアーターミナル
    • ETIM コードEC010633
    • ETIM 名称Displacement grille
    • Uniclass 2015 コードPr_70_65_04_03
    • Uniclass 2015 説明Air grilles
    • CSI MasterFormat 2014 コード23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass 番号23-33 49 23 13
    • OmniClass タイトルReturn Air Grilles