製品の公開
MSDRBG - Double Ribbed Maximum Security Bar Grille
MSDRBG - Double Ribbed Maximum Security Bar Grille
    Price Industries

    MSDRBG - Double Ribbed Maximum Security Bar Grille

    Google翻訳”,

    概要

    セキュリティ バー グリルはアクセスを制限し、安全なエリアと安全でないエリアの間の空気の流れを可能にします。最大限のセキュリティ用途に最適なセキュリティ バー グリルは全溶接構造を特徴とし、オプションの取り付けフランジを備えた溶接フレームを使用して壁に取り付けられます。

    代表的なアプリケーション

    セキュリティ グリルは、監視が最小限で破壊行為や悪用の危険があるスペースでのダクトへの不要なアクセスを減らします。このようなエリアには、矯正施設、精神病院、休憩所、公園施設、学校、スポーツ会場などが含まれます。最大限のセキュリティ バー グリルは、安全なエリアと非安全なエリアの間の開口部に追加のセキュリティを提供し、安全な壁を通るすべての開口部に設置する必要があります。

    仕様
    • Construction Options

      • Size
        • Minimum: 6 in. x 6 in.
        • Maximum: 30 in. x 30 in.
        • Oversized construction available for field assembly
      • Options
        • Wire mesh (WM)
        • Mounting flanges
        • 4-sided mounting frame


    技術仕様
    • Unique refmsdrbg-double-ribbed-bar-grille
    • コレクションセットGrilles
    • コレクションGrilles
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-10-30
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
    • IFC分類エアーターミナル
    • ETIM コードEC010633
    • ETIM 名Displacement grille
    • Uniclass2015コードPr_70_65_04_03
    • Uniclass2015詳細Air grilles
    • MasterFormat 2014 コード23 37 13
    • MasterFormat 2014 タイトルDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNumber23-33 49 23 15
    • OmniClassタイトルSupply Air Grilles