製品を公開する
MSGS - Maximum Security Steel Rod Grille
MSGS - Maximum Security Steel Rod Grille
    Price Industries

    MSGS - Maximum Security Steel Rod Grille

    Google翻訳,

    概要

    価格 MSGS シリーズのスチール ロッド付きスチール セキュリティ グリルは、最大限のセキュリティ アプリケーションで使用できるように設計されており、リニア バー ディフューザーの外観とパフォーマンスを提供します。


    仕様
      • Frame: 3/16" (5) hot rolled steel.
      • Louvers: 1/8" (3) x 1-1/2" (38) hot rolled steel bars on 1/4" (6) centers at 0° or 15° deflection with hardened steel rod mullions.
      • Sleeve: 12 gauge hot rolled steel, length as required. Stitch welded seams.
      • 4-Sided Mounting Frame: 1-1/2" x 1-1/2" x 3/16" (38 x 38 x 5) hot rolled steel angle frame shipped loose for field welding.


      Minimum

      6" x 6"
      (152 x 152)
      Maximum
      24" x 24"
      (610 x 610)

      Finish
      White Powder Coat

    技術仕様
    • 固有参照番号msgs-steel-rod-type
    • 製品ファミリGrilles
    • 製品グループGrilles
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-23
    • 版番号1
    分類
    • BIMobjectカテゴリーHVAC - ダクトコンポーネント
    • IFC分類エアーターミナル
    • ETIM コードEC010633
    • ETIM 名称Displacement grille
    • Uniclass 2015 コードPr_70_65_04_03
    • Uniclass 2015 説明Air grilles
    • CSI MasterFormat 2014 コード23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass 番号23-33 49 23 15
    • OmniClass タイトルSupply Air Grilles