製品の公開
MSSG - Medium Security Screen Grille
MSSG - Medium Security Screen Grille
    Price Industries

    MSSG - Medium Security Screen Grille

    Google翻訳”,

    概要

    中型セキュリティスクリーングリル(MSSG)は、10ゲージ(10GA)、3/8インチ×3/8インチのワイヤーメッシュを10ゲージのスチールフレームに固定した全溶接構造を特徴としています。複数の構造オプションにより、設置要件に合わせてMSSGをカスタマイズできます。

    代表的な用途

    セキュリティグリルは、監視が不十分で、破壊行為や不正使用のリスクが高い空間において、ダクトへの不正アクセスを低減します。このような場所には、矯正施設、精神病院、休憩所、公園施設、学校、スポーツ施設などが挙げられます。中規模セキュリティスクリーングリルは、全溶接構造と一体型壁スリーブを備え、中程度のセキュリティ用途に適しています。


    仕様
    • Construction Options

      • Material
        • Steel
        • Stainless steel
        • All aluminum (minimum security)
      • Size
        • Minimum: 6 in. x 6 in.
        • Maximum: 30 in. x 30 in.
      • Options
        • Dampers
        • Transfer grille construction
        • Various barrier bar styles
        • Various fastening methods

    技術仕様
    • Unique refmssg-security-screen-grille
    • コレクションセットGrilles
    • コレクションGrilles
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-04-23
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
    • IFC分類エアーターミナル
    • ETIM コードEC010633
    • ETIM 名Displacement grille
    • Uniclass2015コードPr_70_65_04_03
    • Uniclass2015詳細Air grilles
    • MasterFormat 2014 コード23 37 13
    • MasterFormat 2014 タイトルDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNumber23-33 49 23 15
    • OmniClassタイトルSupply Air Grilles