製品の公開
MSTRBG - Tool Resistant Maximum Security Bar Grille
MSTRBG - Tool Resistant Maximum Security Bar Grille
    Price Industries

    MSTRBG - Tool Resistant Maximum Security Bar Grille

    Google翻訳”,

    概要

    セキュリティ バー グリルは、アクセスを制限し、セキュリティ保護されたエリアとセキュリティ保護されていないエリアの間の空気の流れを確保します。最大限のセキュリティ アプリケーションに最適なセキュリティ バー グリルは、すべて溶接構造で、オプションの取り付けフランジ付きの溶接フレームを使用して壁に取り付けられます。MSTRBG には、工具耐性のあるフラット バーにスチール バーが挿入されており、回転して切断工具の使用を阻止するように設計されています。

    代表的な用途

    セキュリティ グリルは、監視がほとんどなく、破壊行為や不正使用のリスクがある空間でのダクトへの不必要なアクセスを減らします。このようなエリアには、矯正施設、精神病院、休憩所、公園施設、学校、スポーツ施設などがあります。セキュリティが最大のバー グリルは、セキュリティが保護されているエリアと保護されていないエリアの間の開口部に追加のセキュリティを提供するため、セキュリティが保護されている壁を通るすべての開口部に設置する必要があります。

    仕様
    • Construction Options

      • Size
        • Minimum: 6 in. x 6 in.
        • Maximum: 30 in. x 30 in.
        • Oversized construction available for field assembly
      • Options
        • Wire mesh (WM)
        • Mounting flanges
        • 4-sided mounting frame
        • Masonry rods


    技術仕様
    • Unique refmstrbg-tool-resistant-bar-grille
    • コレクションセットGrilles
    • コレクションGrilles
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-11-14
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
    • IFC分類エアーターミナル
    • ETIM コードEC010633
    • ETIM 名Displacement grille
    • Uniclass2015コードPr_70_65_04_03
    • Uniclass2015詳細Air grilles
    • MasterFormat 2014 コード23 37 13
    • MasterFormat 2014 タイトルDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClassNumber23-33 49 23 15
    • OmniClassタイトルSupply Air Grilles