製品の公開
Baseboard Skirting plano BF
Baseboard Skirting plano BF
    Profilitec

    Baseboard Skirting plano BF

    Google翻訳”,
    壁に完全に統合された特許取得済みのベースボード。サポートプロファイルが壁構造に取り付けられ、仕上げプロファイルがベースにシームレスに連動して、面一の壁面を作成します。
    仕様
    • “Flush-wall” baseboard in extruded anodized aluminum. The system is composed of a base track which integrates into the wall structure and a finishing profile which completes the wall and floor joint. A horizontal 5mm gap compensates floor level differences of +/- 2.5 mm. Base-bar dimensions (in): LxH= 8'10"x2-3/8". Top-bar dimensions (in): LxH= 8'10"x2-3/16". Top-bar finishes: Extruded Anodized Aluminum Silver (AS); Powder Coated Aluminum Mat White (AM11); Natural Oak (RON); Gloss Painted Oak (RO). Internal/external joints and endcaps available in every Aluminum finish.
    技術仕様
    • Unique refBF
    • コレクションセットSkirting boards and corner protections
    • コレクションSolutions for plasterboard
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-09-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)60
    • 幅(mm)2700
    • 奥行き(mm)13.5
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアル
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 鉄骨・構造骨組み
    • OmniClassNumber23-13 17 00
    • OmniClassタイトルProfiles
    • UniFormatIIコードC30
    • UniFormatIIタイトルINTERIOR FINISHES