製品の公開
Unistrut P1000 12 Gauge Steel Strut Channel
Unistrut P1000 12 Gauge Steel Strut Channel
Unistrut P1000 12 Gauge Steel Strut Channel
Unistrut P1000 12 Gauge Steel Strut Channel
    Unistrut

    Unistrut P1000 12 Gauge Steel Strut Channel

    5つ星のうち4.04.0(20 レビュー)
    Google翻訳”,

    UnistrutのP1000は、オリジナルの金属フレーム支柱チャネルであり、90年以上にわたって無数のアプリケーションで使用されてきました。一般に12ゲージ標準またはディープストラットチャネルとして知られ、ストラット金属フレームの世界標準です。このチャネルは、トラペーズサポート、耐震ブレース、天井グリッド、パイプ、コンジット、ダクトおよびケーブルトレイサポート、ラックなどに一般的に使用されます。一般的なフレーミング。

    Amazon.comで紹介されているように

    仕様
    • Part Number: P1000PG 

      Item Weight: 9.5 pounds

      Product Dimensions: 60 x 1.6 x 1.6 inches 

      Item model number: P1000 

      Size: 5 Foot Length (60 inches Long) 

      Color: Silver 

      Finish: Pre-Galvanized Zinc 

      Material: Metal - Steel, Zinc Plated

    技術仕様
    • Unique refUnistrut-P1000-12-Gauge-Steel-Strut-Channel
    • コレクションセットBuilding materials
    • コレクションMetal
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-03-25
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 鉄骨・構造骨組み
    • UNSPSC名称Finishing materials and products
    • UNSPSC301519
    • MasterFormat 2014 コード05 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMetal Fabrications
    • OmniClassNumber23-17 21 17 13
    • OmniClassタイトルComponents