製品の公開
F12
Projectiondesign

F12

Google翻訳”,
F12プロフェッショナルグレードのDLP®プロジェクターシリーズは、WUXGA(1920 x 1200)、1080p(1920 x 1080)、またはSXGA +(1400 x 1050)解像度のDLP®テクノロジー、さまざまな構成オプション、革新的なRealColorカラーを備えています。管理スイート、およびレンズの範囲。信じられないほど小さなシャーシでの高解像度と卓越した明るさとコントラストのユニークな組み合わせは、AV業界に新しいレベルの互換性、画質、柔軟性をもたらします。これは、この機能の組み合わせを提供するこの種の最初のプロジェクターです。これらすべてを3.5kgの小さなマグネシウムシャーシに収めました
技術仕様
  • Unique refF12
  • コレクションセットProjectors
  • コレクションF12
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-11-29
  • エディション1
  • 高さ(Mm)104
  • 幅(mm)300
  • 奥行き(mm)278
関連
  • 主なマテリアルアクリレート
  • 副マテリアルアクリレート
  • 設計国ノルウェー
  • 製造国ノルウェー
  • 正味重量(kg)3.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 表示機器 - プロジェクター
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC名称Power Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC26